Opublikuj swoje produkty
Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in systemu Kerria Plus - 140 cm
Deante

Kerria Plus, Ścianka prysznicowa / walk-in systemu Kerria Plus - 140 cm

Ścianka prysznicowa typu walk-in to doskonałe uzupełnienie drzwi prysznicowych lub samodzielna propozycja dla każdej nowoczesnej łazienki. Może być montowana bezpośrednio na glazurze lub tradycyjnie z brodzikiem. Transparentna szyba z hartowanego szkła pozwala na dowolną aranżację pomieszczenia oraz jego optyczne powiększenie. Całą konstrukcję usztywnia regulowany reling. Ścianka prysznicowa jest też bardzo łatwa w czyszczeniu, dzięki hydrofobowej powłoce Active Cover. Ułatwia ona spływanie wody, przez to nie tworzą się zacieki i nie osadza kamienny osad. Element ma 110 cm szerokości.
Opis
  • Wykończenie:  nero
    Szerokość [mm]:  1400
    Wysokość [mm]:  2000
    Wykończenie szkła:  transparentne
    Grubość szkła hartowanego [mm]:  6
    Powłoka Active Cover:  Tak
    montaż:  do kompletowania z drzwiami prysznicowymi KTS, do kompletowania z walk-in KTS, możliwość montażu z ruchomym panelem KTS, możliwość montażu z jedną ścianką stałą, możliwość montażu z dwiema ściankami stałymi
    Wymiar boczny [mm]:  1385
    Długość relingu [mm]:  1062
    Zakres regulacji od [mm]:  700
    Zakres regulacji do [mm]:  1200
    Maskowanie elementów montażowych:  Tak
    Profile niwelujące krzywiznę ścian:  Tak
    Relingi:  regulowane usztywniające kabinę
    Szkło transparentne TOTAL WHITE:  Tak
    Możliwość montażu bez brodzika:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKTS_N34P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCabins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa