Opublikuj swoje produkty
Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy z półką
Deante

Arnika, Zestaw prysznicowy podtynkowy z półką

Zestaw prysznicowy podtynkowy posiada wszystkie niezbędne elementy do wyposażenia natrysku. Wysoka jakość użytych materiałów testowana wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych zapewnia bezawaryjność. Nowoczesny design i eleganckie wykończenie przykuwają wzrok, a podtynkowy montaż powiększa optycznie przestrzeń. Minimalistyczne rozwiązanie sprawia, że zyskujesz miejsce na przykład na dodatkową półkę na kosmetyki lub wieszak. W rezultacie łatwiej i szybciej posprzątasz całe pomieszczenie. Całość wieńczy pomysłowa półka, która daje możliwość odłożenia telefonu czy okularów.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie:  chrom
    Rodzaj baterii:  jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu:  podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Grupa akustyczna [dB]:  I
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej:  35 mm
    PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
    Typ przełącznika:  mechaniczny
    Ilość funkcji przełącznika:  2
    WYLEWKI
    Wykończenie:  chrom
    Typ wylewki:  natryskowa ścienna
    Materiał:  mosiądz
    Rodzaj wylewki:  obrotowa
    Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]:  384
    Długość wylewki [mm]:  408
    Montaż podtynkowy:  Tak
    GŁOWICA NATRYSKOWA
    Wykończenie:  stal
    Materiał:  stal 304
    Grubość [mm]:  81
    Średnica [mm]:  225
    Ilość funkcji:  1
    Anti-calc:  Tak
    Rodzaje strumienia:  deszczowy
    Klasa przepływu [l/min]:  B - 20-24.9 l/min
    Gwint przyłącza:  Tak
    PRZYŁĄCZE KĄTOWE
    Wykończenie:  chrom, platinum
    Rodzaj przyłącza:  z uchwytem na słuchawkę i półką
    Materiał:  stal nierdzewna, ABS, PVC, mosiądz
    Gwint przyłącza:  Tak
    Montaż podtynkowy:  Tak
    SŁUCHAWKI
    Wykończenie:  chrom
    Ilość funkcji:  1
    Anti-calc:  Tak
    Materiał:  ABS
    Rodzaje strumienia:  deszczowy
    Klasa przepływu [l/min]:  Z - 7.2-11.9 l/min
    Gwint przyłącza:  Tak
    WĘŻE
    Wykończenie:  platinum
    Długość [mm]:  1500
    Rodzaj oplotu:  nie dotyczy
    Materiał oplotu:  PVC
    Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
    Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
    Anti-twist:  1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNAC_09HP
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa