Opublikuj swoje produkty
Deszczownica z baterią prysznicową termostatyczną
Deante

Deszczownica z baterią prysznicową termostatyczną

Wygodna deszczownica pozwala na swobodne ruchy pod prysznicem, gdyż nie musisz trzymać w ręku słuchawki. Tradycyjne kształty i nowoczesne wykończenie sprawiają, że pięknie prezentuje się w łazienkach industrialnych, skandynawskich, ale także w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Trwała i wytrzymała powłoka jest odporna na odpryski i szok termiczny. Deszczownicę łatwo także utrzymać w nieskazitelnej czystości za sprawą systemu Anti-Calc. Osad kamienny z wody wykruszysz z silikonowych dysz jednym ruchem dłoni. W komplecie znajduje się także bateria prysznicowa. Za każdym razem możesz wybrać źródło wypływu wody i dobrać je do aktualnych potrzeb. Bateria jest elegancko wykończona i spójna z pozostałą częścią kolekcji oraz samą deszczownicą. Dzięki baterii termostatycznej łatwo wyregulujesz temperaturę wody. Uchroni Cię ona przed nagłym skokiem ciepłoty, co jest szczególnie ważne, gdy kąpiącymi się są dzieci lub osoby starsze. Nie musisz także czekać na optymalną temperaturę i marnować tego cennego zasobu.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie:  złoty
    Rodzaj baterii:  dwuuchwytowa, termostatyczna
    Sposób montażu:  ścienny
    Zawory zwrotne:  Tak

    DESZCZOWNICA

    Wykończenie:  złoty
    bateria:  Tak
    Regulowana wysokość górnej deszczowni:  Tak
    Regulacja wysokości drążka od [mm]:  850
    Regulacja wysokości drążka do [mm]:  1225

    DRĄŻEK

    Wykończenie:  złoty
    Materiał:  stal 304
    Kształt:  okrągły

    GŁOWICA DO BATERII

    Blokada temperatury:  Tak

    PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

    Typ przełącznika:  mechaniczny ceramiczny
    Ilość funkcji przełącznika:  2

    SŁUCHAWKI

    Wykończenie:  złoty
    Ilość funkcji:  3
    Kształt:  kwadratowy
    Materiał:  ABS

    WĘŻE

    Wykończenie:  złoty
    Długość [mm]:  1500
    Rodzaj oplotu:  nie dotyczy
    Materiał oplotu:  PVC
    Materiał końcówki:  mosiądz
    Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
    Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
    Reduktor przepływu wody [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    GŁOWICA NATRYSKOWA

    Wykończenie:  złoty
    Kształt:  okrągły
    Materiał:  mosiądz
    Grubość [mm]:  57
    Średnica [mm]:  250
    Ilość funkcji:  1
    Anti-calc:  Tak
    Klasa przepływu [l/min]:  A - 12-14.9 l/min
    Gwint przyłącza:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNAC_Z4HT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa