Opublikuj swoje produkty
Arnika, Zestaw prysznicowy 1-funkcyjny z drążkiem - przyłącze podtynkowe
Arnika, Zestaw prysznicowy 1-funkcyjny z drążkiem - przyłącze podtynkowe
    Deante

    Arnika, Zestaw prysznicowy 1-funkcyjny z drążkiem - przyłącze podtynkowe

    Kompletny zestaw prysznicowy został zaprojektowany w nowoczesnym stylu i będzie ozdobą każdej łazienki. Proste, klasyczne linie oraz estetyczne wykończenie sprawiają, że wspaniale się prezentuje w tradycyjnych, skandynawskich czy minimalistycznych wnętrzach. Użyte materiały, brak zakamarków oraz innowacyjny system przeciw osadowy Anti-Calc ułatwiają sprzątanie. Dzięki równomiernie rozstawionym dyszom woda leci strumieniem deszczowym. To z kolei wpływa na niższe zużycie wody przy takim samym komforcie kąpiącego się. W zestawie znajduje się elegancki drążek z regulacją wysokości uchwytu. Dyskretny montaż podtynkowy poprawia estetykę łazienki.
    Opis
    • ZESTAWY NATRYSKOWE
      Wykończenie: chrom
      Drążek: tak
      Klasa przepływu [l/min]: A - 12-14.9 l/min
      WĘŻE
      Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Materiał oplotu: PVC
      Anti-twist: 2
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 3
      Anti-calc: tak
      Rodzaje strumienia: deszczowy, mieszany, hydromasaż
      DRĄŻEK
      Materiał: mosiądz, stal nierdzewna
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNQA_061K
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa