Opublikuj swoje produkty
Blur, Deszczownica z baterią prysznicową
Deante

Blur, Deszczownica z baterią prysznicową

Wygodna deszczownica pozwala na swobodne ruchy pod prysznicem, gdyż nie musisz trzymać w ręku słuchawki. Klasyczne kształty i nowoczesne wykończenie sprawiają, że pięknie prezentuje się w łazienkach industrialnych, skandynawskich, ale także w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Trwała i wytrzymała powłoka jest odporna na odpryski i szok termiczny. Deszczownicę łatwo także utrzymać w nieskazitelnej czystości za sprawą systemu Anti-Calc. Osad kamienny z wody wykruszysz z silikonowych dysz jednym ruchem dłoni. W komplecie znajduje się także bateria prysznicowa. Za każdym razem możesz wybrać źródło wypływu wody i dobrać je do aktualnych potrzeb. Bateria jest elegancko wykończona i spójna z pozostałą częścią kolekcji oraz samą deszczownicą.
Opis
  • DESZCZOWNICA
    Wykończenie:  chrom
    bateria:  Tak
    Regulacja wysokości drążka od [mm]:  850
    Regulacja wysokości drążka do [mm]:  1350
    DRĄŻEK
    Wykończenie:  chrom
    Materiał:  stal nierdzewna
    Długość całkowita [mm]:  1350
    Kształt:  okrągły
    GŁOWICA NATRYSKOWA
    Wykończenie:  chrom
    Kształt:  kwadratowy
    Materiał:  stal nierdzewna
    Szerokość [mm]:  200
    Długość [mm]:  200
    Grubość [mm]:  5.5
    Ilość funkcji:  1
    Rodzaje strumienia:  deszczowy
    Klasa przepływu [l/min]:  S - 15-19.9 l/min
    Zapasowe dysze:  Tak
    SŁUCHAWKA
    Wykończenie:  chrom
    Ilość funkcji:  3
    Kształt:  prostokątny
    Anti-calc:  Tak
    Materiał:  ABS
    Rodzaje strumienia:  deszczowy, mgiełka wodna, mieszany
    Klasa przepływu [l/min]:  A - 12-14.9 l/min
    Gwint przyłącza:  Tak
    WĄŻ
    Wykończenie:  chrom
    Długość [mm]:  1500
    Rodzaj oplotu:  rozciągliwy, podwójnie pleciony
    Materiał oplotu:  stal nierdzewna
    Materiał końcówki:  mosiądz
    Końcówka przy baterii - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy baterii - wymiar:  1/2''
    Końcówka przy słuchawce - rodzaj:  stożkowa
    Końcówka przy słuchawce - wymiar:  1/2''
    Reduktor przepływu wody [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNQL_04XM
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa