BATERIA
Wykończenie: titanium
Materiał: mosiądz
Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
Sposób montażu: podtynkowy
Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
Grupa akustyczna [dB]: II (20 < x ≤ 30)
GŁOWICA DO BATERII
Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
Typ przełącznika: mechaniczny ceramiczny
Ilość funkcji przełącznika: 2
WYLEWKA
Wykończenie: titanium
Typ wylewki: natryskowa ścienna
Materiał: stal 304
Rodzaj wylewki: stała
Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]: 388
Montaż podtynkowy: Tak
GŁOWICA NATRYSKOWA
Wykończenie: titanium
Kształt: kwadratowy
Materiał: stal nierdzewna
Szerokość [mm]: 250
Długość [mm]: 250
Ilość funkcji: 1
Anti-calc: Tak
Rodzaje strumienia: deszczowy
Klasa przepływu [l/min]: Z - 7.2-11.9 l/min
PRZYŁĄCZE KĄTOWE
Wykończenie: titanium
Rodzaj przyłącza: do węża z uchwytem na słuchawkę
Kształt: okrągły
Materiał: mosiądz
Gwint przyłącza: Tak
Montaż podtynkowy: Tak
SŁUCHAWKA
Wykończenie: titanium
Ilość funkcji: 3
Kształt: prostokątny
Anti-calc: Tak
Materiał: ABS
Rodzaje strumienia: deszczowy, mieszany, mgiełka wodna
Klasa przepływu [l/min]: A - 12-14.9 l/min
Gwint przyłącza: Tak
WĄŻ
Wykończenie: titanium
Długość [mm]: 1500
Rodzaj oplotu: podwójnie pleciony
Materiał oplotu: stal nierdzewna
Materiał końcówki: mosiądz
Końcówka przy baterii - rodzaj: stożkowa
Końcówka przy baterii - wymiar: 1/2''
Końcówka przy słuchawce - rodzaj: stożkowa
Końcówka przy słuchawce - wymiar: 1/2''
Anti-twist: 1