Opublikuj swoje produkty
Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy z ociekaczem
Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy z ociekaczem
    Deante

    Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy z ociekaczem

    Zlewozmywak ceramiczny został stworzony z wysokiej jakości surowca, naturalnego pochodzenia. To sprawia, że jest odporny na wysokie temperatury i szybkie ich zmiany. Co więcej, nie traci z czasem barwy i połysku, a stonowany, elegancki kolor doskonale komponuje się z pozostałymi elementami wyposażenia. Praktyczny, 1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Pełni jednocześnie funkcję suszarki, profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: szary
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: ceramika
      Sposób montażu: wpuszczany
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 510
      Długość [mm]: 1115
      Wysokość [mm]: 210
      Głębokość komory 1 [mm]: 180
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 1095
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 490
      Odwracalny: tak
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZCB_3113
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa