Opublikuj swoje produkty
Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy
Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy
    Deante

    Sabor, Zlewozmywak ceramiczny 1-komorowy

    Zlewozmywak ceramiczny został stworzony z wysokiej jakości surowca, naturalnego pochodzenia. To sprawia, że jest odporny na wysokie temperatury i szybkie ich zmiany. Co więcej, nie traci z czasem barwy i połysku, a stonowany, elegancki kolor doskonale komponuje się z pozostałymi elementami wyposażenia. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: biały
      Rodzaj powierzchni: błysk
      Materiał: ceramika
      Sposób montażu: z fartuchem, stawiany
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 475
      Długość [mm]: 595
      Wysokość [mm]: 220
      Głębokość komory 1 [mm]: 200
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 575
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 455
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: stal
      Rodzaj korka: manualny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZCB_610K
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa