Opublikuj swoje produkty
Magnetic, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
Deante

Magnetic, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem

Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Nowoczesna powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Praktyczny, 1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Pełni jednocześnie funkcję suszarki, profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie:  antracyt metalik
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  granit
    Sposób montażu:  wpuszczany, podblatowy
    Ilość komór zlewozmywaka:  1
    Minimalna szerokość szafki [mm]:  600
    Długość [mm]:  820
    Szerokość [mm]:  500
    Wysokość [mm]:  229
    Głębokość komory 1 [mm]:  200
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]:  800
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]:  480
    Odwracalny:  Tak
    Wyposażony w osprzęt:  Tak
    Miejsce przelewu:  w komorze
    Średnica odpływu:  3.5''
    Liczba otworów gotowych:  0
    Liczba otworów podfrezowanych:  5
    Antybakteryjność:  Tak
    Hydrofobowość:  Tak
    Dodatkowe cechy:  maskownica odpływu w komplecie
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie:  stal
    Materiał zlewozmywaka:  granit
    System montażu zlewozmywaka:  na równi z blatem, podblatowy, wpuszczany, z fartuchem
    Ilość komór zlewozmywaka:  1
    Typ przelewu:  okrągły z zaślepką, prostokątny z zaślepką
    Miejsce przelewu:  w komorze
    Średnica odpływu:  3.5''
    Rodzaj korka:  automatyczny, z przyciskiem
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver:  Tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZKM_T11B
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

Dostępny w krajach:

Europa