Opublikuj swoje produkty
Olfato, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy
Olfato, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy
Olfato, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy
    Deante

    Olfato, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy

    Solidny zlewozmywak stalowy stworzony został z wysokiej jakość stali nierdzewnej. Z natury ma ona właściwości antyseptyczne, co w połączeniu z opływowym designem, ułatwi sprzątanie i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. Doskonale prezentuje się zarówno w pomieszczeniach urządzonych w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym np. kuchniach minimalistycznych, industrialnych czy skandynawskich. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: stal, satyna
      Rodzaj powierzchni: satyna, szczotkowany
      Materiał: stal 304
      Sposób montażu: wpuszczany, na równi z blatem, podblatowy
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 450
      Szerokość [mm]: 505
      Długość [mm]: 450
      Wysokość [mm]: 200
      Głębokość komory 1 [mm]: 200
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 430
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 485
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - długość [mm]: 400
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - szerokość [mm]: 400
      Odwracalny: tak
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      Liczba otworów gotowych: 1
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: szary, stal
      Rodzaj korka: manualny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Syfon teleskopowy: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZPO_010A
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa