Opublikuj swoje produkty
Eridan, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy
Eridan, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy
    Deante

    Eridan, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: alabaster
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: granit
      Sposób montażu: z fartuchem
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 610
      Długość [mm]: 600
      Wysokość [mm]: 214
      Głębokość komory 1 [mm]: 200
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      Liczba otworów gotowych: 1
      Liczba otworów podfrezowanych: 2
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: stal
      Rodzaj korka: automatyczny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Syfon teleskopowy: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZQE_A10K
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa