Opublikuj swoje produkty
Andante, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy z ociekaczem
Andante, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy z ociekaczem
    Deante

    Andante, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy z ociekaczem

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Nowatorski, 1,5-komorowy zlewozmywak z ociekaczem doskonale sprawdzi się w małych kuchniach, gdzie istnieje potrzeba używania więcej niż jednej komory. Ociekacz pełni jednocześnie funkcję suszarki, a profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności. Mniejszą komorę można używać do płukania i suszenia sztućców, delikatnych kieliszków lub rozmrażania mięsa czy warzyw.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: grafit metalik
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: granit
      Sposób montażu: wpuszczany
      Ilość komór zlewozmywaka: 1.5
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 700
      Szerokość [mm]: 490
      Długość [mm]: 780
      Wysokość [mm]: 194
      Głębokość komory 1 [mm]: 180
      Głębokość komory 2 [mm]: 120
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 760
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 470
      Odwracalny: tak
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      Liczba otworów gotowych: 2
      Liczba otworów podfrezowanych: 0
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: biały, stal
      Rodzaj korka: automatyczny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZQN_G513
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa