Opublikuj swoje produkty
Tess, umywalka ceramiczna nablatowa
Tess, umywalka ceramiczna nablatowa
Tess, umywalka ceramiczna nablatowa
    Deante

    Tess, umywalka ceramiczna nablatowa

    Długość: 597 mm

    Szerokość: 396 mm

    Wysokość: 110 mm

    Opis
    • Długość: 597 mm

      Szerokość: 396 mm

      Wysokość: 110 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycds_6u6s
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)396
    • Głębokość (mm)597
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa