Opublikuj swoje produkty
Temisto, konsola łazienkowa stojąca z umywalką - 56.5x50 cm
Temisto, konsola łazienkowa stojąca z umywalką - 56.5x50 cm
    Deante

    Temisto, konsola łazienkowa stojąca z umywalką - 56.5x50 cm

    • gwarancja: 10 lat (umywalka), 2 lata (konsola)
    • umywalka dostosowana do jednootworowych baterii
    • umywalka wyposażona w przelew
    Opis
      • Długość: 500 mm
      • Szerokość: 500 mm
      • Wysokość: 700 mm
      • Wysokość całkowita: 840 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycdts6u5s
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)840
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    Dostępny w krajach:

    Europa