Opublikuj swoje produkty
Vital, umywalka ceramiczna wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi
Vital, umywalka ceramiczna wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi
    Deante

    Vital, umywalka ceramiczna wisząca dla osób z ograniczeniami ruchowymi

  • dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych
  • wyposażona w przelew
  • Opis
    • Szerokość: 495 mm

      Długość: 605 mm

      Głębokość: 160 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycdv_6u6w
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)605
    • Szerokość (mm)495
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa