Opublikuj swoje produkty
Standard New, brodzik akrylowy półokrągły 80x80 cm
Standard New, brodzik akrylowy półokrągły 80x80 cm
    Deante

    Standard New, brodzik akrylowy półokrągły 80x80 cm

    • brodzik półokrągły, akrylowy
    • dopasowany do kabin półokrągłych Deante
    • obudowa zintegrowana z brodzikiem
    • syfon nie wchodzi w skład zestawu
    • wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
    • występy przeciwpoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo kąpieli
    Opis
      • Wymiar boczny: 800 mm
      • Wysokość: 160 mm
      • Głębokość: 50 mm
      • Promień łuku: 550 mm
      • Kształt: półokrągły
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykta_054b
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-15 11 15 13
    • OmniClass TitleShower and Dressing Compartments

    Dostępny w krajach:

    Europa