Opublikuj swoje produkty
Funkia, kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm
Funkia, kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm
Funkia, kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm
Funkia, kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm
    Deante

    Funkia, kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(14 recenzje)

    3 rodzaje szkła:

    • 041K -transparentne
    • 441K - grafitowe
    • 641k - szronione


    • bezpieczne opakowanie styropianowe
    • bezpieczne szkło hartowane 5mm
    • kabina dwudrzwiowa, rozsuwana
    • specjalna konstrukcja odbojników rolek
    • zaślepki elementów montażowych
    Opis
      • Wymiar boczny 900 mm
      • Wysokość 1850 mm
      • Kształt kwadrat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykyc_041k_441k_641k
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens

    Dostępny w krajach:

    Europa