Opublikuj swoje produkty
Peonia, deszczownica z baterią prysznicową
Deante

Peonia, deszczownica z baterią prysznicową

  • drążek stalowy o regulowanej wysokości: 900-1250 mm
  • głowica chromowana 2-funkcyjna o średnicy 200 mm
  • materiał: mosiądz, stal i plastik chromowany
  • słuchawka 5-funkcyjna o średnicy 101 mm
  • wąż stalowy podwójnie pleciony o długości 1500 mm
Opis
    • Wysokość: 1250 mm
    • Szerokość: 421 mm
    • Typ baterii: mieszaczowa 
    • Typ mieszacza: jednouchwytowa
    • Typ przełącznika natrysku: Mechaniczny
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynac_019m
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1250
  • Szerokość (mm)421
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Europa