Odniesienie unikalne: | nac_01jm |
---|---|
Producent: | Deante |
Rodzina produktu: | Sanitary |
Grupa produktu: | Accessories |
Szerokość (mm): | 395 |
Wysokość (mm): | 1450 |
Data publikacji: | 2019-01-17 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://deante.pl/pl/Jaskier-Deszczownia-z-bateria-wannowa-NAC_01JM |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod EAN: | 5908212042960 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/deante/product/nac_01jm
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Plastic |
Zaprojektowane w: | Poland |
Wyprodukowane w: | Poland |
Kategoria BIMobject: | Sanitary - Showers |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Opis: | Showers |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Opis: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
Numer OmniClass: | 23-31 17 00 |
Tytuł OmniClass: | Showers |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Color | chrome |
Depth | 193 |
Height | 1450 |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number of Showerheads | 2 |
Width | 395 |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone