Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Alpinia Deszczownia z baterią termostatyczną

Odniesienie unikalne: nac_01lt
Producent: Deante
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Accessories
Szerokość (mm): 427
Wysokość (mm): 1450
Data publikacji: 2018-11-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
  • drążek stalowy o regulowanej wysokości: 850-1450 mm
  • głowica natryskowa stalowa o wymiarach 250x250 mm
  • słuchawka 3-funkcyjna
  • wąż Platinum o długości 1500 mm

  • Typ baterii: termostatyczna
  • Szerokość: 428 mm
  • Wysokość: 1450 mm
  • Typ przełącznika natrysku: Mechaniczny


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: PVC
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®