Opublikuj swoje produkty
Vital, uchwyt ścienny - 30 cm, 45 cm, 60 cm
Vital, uchwyt ścienny - 30 cm, 45 cm, 60 cm
Vital, uchwyt ścienny - 30 cm, 45 cm, 60 cm
    Deante

    Vital, uchwyt ścienny - 30 cm, 45 cm, 60 cm

    • materiał: stal nierdzewna
    • możliwość montażu w dowolnych pozycjach:  - w pionie - w poziomie - pod skosem
    • średnica poręczy 35mm
    • udźwig do 150kg
    • wykończenie:
      • 041A - polerowany, 300mm
      • 041B - polerowany, 450mm
      • 041C - polerowany, 600mm
      • 641A - biały, 300mm
      • 641B - biały, 450mm
      • 641C - biały, 600mm

    Opis
    • Długość: 300, 450, 600 mm

      Udźwig do: 150 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyniv_041_a_b_c_641_a_b_c
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)117
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa