Opublikuj swoje produkty
Vital, uchwyt ścienny składany - 76 cm
Vital, uchwyt ścienny składany - 76 cm
Vital, uchwyt ścienny składany - 76 cm
Vital, uchwyt ścienny składany - 76 cm
    Deante

    Vital, uchwyt ścienny składany - 76 cm

    • Długość: 760 mm
    • Udźwig do: 150 kg
    • wykończenie: 
    1. 041D --> stal polerowana
    2. 641D --> biały


    Opis
      • Długość: 760 mm
      • Udźwig do: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyniv_041d_641d
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)760
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Europa