Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Zlewozmywak Soul 1-komorowy z ociekaczem 780x490x160

Odniesienie unikalne: zeo_0113_3113
Producent: Deante
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Accessories
Szerokość (mm): 780
Wysokość (mm): 160
Głębokość (mm): 490
Data publikacji: 2019-01-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)

  • Długość 780 mm
  • Szerokość 490 mm
  • Głębokość komory 160 mm
  • Do szafki 500 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Grubość stali 600 µm
  • typ stali:
    • 0113 - satyna
    • 3113 - decor

  • Długość 780 mm
  • Szerokość 490 mm
  • Głębokość komory 160 mm
  • Do szafki 500 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Grubość stali 600 µm


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Zlewozmywaki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sinks
Kod UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Opis: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Opis: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®