Opublikuj swoje produkty
Soul, zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem
Deante

Soul, zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem

  • Długość 580 mm
  • Szerokość 500 mm
  • Głębokość komory 170 mm
  • Do szafki 450 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Grubość stali 600 µm

wykończenie:

  • 011A - satyna
  • 311A - dekor
Opis
    • Długość 580 mm
    • Szerokość 500 mm
    • Głębokość komory 170 mm
    • Do szafki 450 mm
    • Odpływ 3,5 cala
    • Model zlewozmywaka 1 komora
    • Grubość stali 600 µm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyzeo_011a_311a
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures