Opublikuj swoje produkty
Magnetic, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy
Magnetic, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy
    Deante

    Magnetic, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Nowoczesna powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Innowacyjny, 1,5-komorowy zlewozmywak wspaniale łączy mały rozmiar i potrzebę używania więcej niż jednej komory. Mniejszą część można używać do płukania i suszenia sztućców, delikatnych kieliszków lub rozmrażania żywności. Istnieje możliwość podłączenia młynka.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie:  grafit metalik
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  granit
      Sposób montażu:  wpuszczany, podblatowy
      Ilość komór zlewozmywaka:  1.5
      Minimalna szerokość szafki [mm]:  700
      Długość [mm]:  600
      Szerokość [mm]:  520
      Wysokość [mm]:  229
      Głębokość komory 1 [mm]:  200
      Głębokość komory 2 [mm]:  200
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]:  580
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]:  500
      Odwracalny:  Tak
      Wyposażony w osprzęt:  Tak
      Miejsce przelewu:  w komorze
      Średnica odpływu:  3.5''
      Liczba otworów gotowych:  1
      Liczba otworów podfrezowanych:  4
      Antybakteryjność:  Tak
      Hydrofobowość:  Tak
      Dodatkowe cechy:  maskownica odpływu w komplecie
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie:  nero
      Materiał zlewozmywaka:  granit
      System montażu zlewozmywaka:  wpuszczany, na równi z blatem, podblatowy, z fartuchem
      Ilość komór zlewozmywaka:  1.5, 2
      Typ przelewu:  okrągły z zaślepką, prostokątny z zaślepką
      Miejsce przelewu:  w komorze
      Średnica odpływu:  3.5''
      Rodzaj korka:  automatyczny, z przyciskiem
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver:  Tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki:  Tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZKM_G503
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki