Opublikuj swoje produkty
Olfato precious, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy
Deante

Olfato precious, Zlewozmywak stalowy 1-komorowy

Solidny zlewozmywak stalowy stworzony został z wysokiej jakość stali nierdzewnej. Z natury ma ona właściwości antyseptyczne, co w połączeniu z opływowym designem, ułatwi sprzątanie i utrzymanie wysokiego poziomu higieny. Doskonale wygląda zarówno w pomieszczeniach urządzonych w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym np. kuchniach minimalistycznych, industrialnych czy skandynawskich. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: titanium
    Rodzaj powierzchni: szczotkowany
    Materiał: stal nierdzewna
    Sposób montażu: na równi z blatem, wpuszczany, podblatowy
    Ilość komór zlewozmywaka: 1
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
    Szerokość [mm]: 505
    Długość [mm]: 550
    Wysokość [mm]: 200
    Głębokość komory 1 [mm]: 200
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 530
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 485
    Wycięcie w blacie (podwieszany) - długość [mm]: 500
    Wycięcie w blacie (podwieszany) - szerokość [mm]: 400
    Grubość stali [mm]: 0.8
    Wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 3.5''
    Liczba otworów gotowych: 1
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: titanium
    Rodzaj korka: manualny
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZPO_D10B
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki