Opublikuj swoje produkty
Corda, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy, podwieszany
Deante

Corda, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy, podwieszany

Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Produkt podwiesza się pod blatem. Dzięki temu wpuszczona w szafkę kuchenną komora nie wystaje ponad płaszczyznę.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: grafit metalik
    Rodzaj powierzchni: mat
    Materiał: granit
    Sposób montażu: podblatowy
    Ilość komór zlewozmywaka: 1
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 900
    Szerokość [mm]: 500
    Długość [mm]: 800
    Wysokość [mm]: 204
    Głębokość komory 1 [mm]: 192
    Wycięcie w blacie (podwieszany) - długość [mm]: 730
    Wycięcie w blacie (podwieszany) - szerokość [mm]: 430
    wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 3.5''
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: stal
    Rodzaj korka: manualny
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
    Syfon teleskopowy: tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZQA_G10D
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

Dostępny w krajach:

Europa