Opublikuj swoje produkty
Corda, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy, podwieszany
Corda, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy, podwieszany
    Deante

    Corda, Zlewozmywak granitowy 1-komorowy, podwieszany

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Produkt podwiesza się pod blatem. Dzięki temu wpuszczona w szafkę kuchenną komora nie wystaje ponad płaszczyznę.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: antracyt metalik
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: granit
      Sposób montażu: podblatowy
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 460
      Długość [mm]: 550
      Wysokość [mm]: 204
      Głębokość komory 1 [mm]: 190
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - długość [mm]: 490
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - szerokość [mm]: 400
      Odwracalny: tak
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: stal
      Rodzaj korka: manualny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Syfon teleskopowy: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZQA_T10C
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Europa