Opublikuj swoje produkty
Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem
    Deante

    Andante, zlewozmywak granitowy 1-komorowy z ociekaczem

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Praktyczny, 1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Pełni jednocześnie funkcję suszarki, profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności.
    Opis
      • Długość 780 mm
      • Szerokość 490 mm
      • Głębokość komory 190 mm
      • Do szafki 600 mm
      • Odpływ 3,5 cala
      • Model zlewozmywaka 1 komora
      • Korek automatyczny Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)490
    • Szerokość (mm)780
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks