Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Andante Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 780x490x190

Odniesienie unikalne: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Producent: Deante
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Accessories
Szerokość (mm): 780
Wysokość (mm): 490
Głębokość (mm): 190
Data publikacji: 2019-01-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)

Dostępne wykończenia, kolory:

  • 1113 – szampan
  • 2113 – grafit
  • G113 – grafitowy metalik
  • A113 – alabaster
  • S113 – szary
  • 7113 – piaskowy

Dobrze opracowany kompozyt jest niezwykle twardy, odporny na zarysowania, uderzenia, wysoką temperaturę, przebarwienia i szok termiczny, czyli gwałtowną zmianę temperatury.Wszystkie te cechy zawdzięcza precyzyjnie dobranemu składowi i wysokiej jakości surowca. Granit – główny składnik zlewozmywaków – wydobywany jest z naturalnego złoża, zlokalizowanego 100 metrów pod ziemią. Uzyskane po obróbce kruszywo jest dostępne w wielu barwach, dzięki czemu zlewozmywaki granitowe są produkowane nie tylko w wielu kształtach, ale też w przeróżnych kolorach. To sprawia, że są eleganckie, ponadczasowe i pasują do każdej kuchni, zarówno nowoczesnej, jak i tradycyjnej.

W Deante już od 25 lat obserwujemy zmieniające się gusta i potrzeby użytkowników. Bazując na naszym doświadczeniu, wprowadziliśmy dwie kolekcje zlewozmywaków granitowych – Andante i Rapido. Uwagę przyciągają awangardowe ociekacze, a komfort gwarantują wyjątkowo głębokie, powiększone komory. Najlepszej jakości materiał, jakim jest szlachetna mieszanka granitu, sprawia że zlewozmywaki będą służyły przez długie lata.

  • Długość 780 mm
  • Szerokość 490 mm
  • Głębokość komory 190 mm
  • Do szafki 600 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Korek automatyczny Tak


Główny materiał: Composite
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Zlewozmywaki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Opis: Ceramic sinks
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
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
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®