Opublikuj swoje produkty
Andante, Zlewozmywak granitowy 2-komorowy z ociekaczem
Deante

Andante, Zlewozmywak granitowy 2-komorowy z ociekaczem

Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Praktyczny, 1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Pełni jednocześnie funkcję suszarki, profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: piasek
    Rodzaj powierzchni: mat
    Materiał: granit
    Sposób montażu: wpuszczany
    Ilość komór zlewozmywaka: 2
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 800
    Szerokość [mm]: 500
    Długość [mm]: 1160
    Wysokość [mm]: 224
    Głębokość komory 1 [mm]: 210
    Głębokość komory 2 [mm]: 210
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 1140
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 480
    Odwracalny: tak
    wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 3.5''
    Liczba otworów gotowych: 2
    Liczba otworów podfrezowanych: 0

    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: biały, stal
    Rodzaj korka: automatyczny
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZQN_7213
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

Dostępny w krajach:

Europa