Opublikuj swoje produkty
Andante, Zlewozmywak granitowy 2-komorowy z ociekaczem
Andante, Zlewozmywak granitowy 2-komorowy z ociekaczem
    Deante

    Andante, Zlewozmywak granitowy 2-komorowy z ociekaczem

    Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Wyjątkowy, 2-komorowy zlewozmywak z ociekaczem dedykowany jest bardziej przestrzennym kuchniom, gdzie można przeznaczyć na strefę mokrą więcej miejsca. Do wygodnych dwóch komór, które dają szerokie możliwości w myciu naczyń i przygotowywaniu żywności, dodano praktyczny ociekacz. Pełni on jednocześnie funkcję suszarki, a profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: antracyt metalik
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: granit
      Sposób montażu: wpuszczany
      Ilość komór zlewozmywaka: 2
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 800
      Szerokość [mm]: 500
      Długość [mm]: 1160
      Wysokość [mm]: 224
      Głębokość komory 1 [mm]: 210
      Głębokość komory 2 [mm]: 210
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 1140
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 480
      Odwracalny: tak
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      Liczba otworów gotowych: 2
      Liczba otworów podfrezowanych: 0
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: biały, stal
      Rodzaj korka: automatyczny
      Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZQN_T213
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki