Opublikuj swoje produkty
Andante, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy z ociekaczem
Deante

Andante, Zlewozmywak granitowy 1.5-komorowy z ociekaczem

Zlewozmywak granitowy Deante został wykonany z najwyższej jakości naturalnego kompozytu granitowego. Nie bez powodu posiada on aż 18-letnią gwarancję producenta. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i gwałtowne jej skoki, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Elegancka powierzchnia nie przebarwia się i nie traci połysku. Doskonale komponuje się z drewnianymi i kamiennymi blatami. Nowatorski, 1,5-komorowy zlewozmywak z ociekaczem doskonale sprawdzi się w małych kuchniach, gdzie istnieje potrzeba używania więcej niż jednej komory. Ociekacz pełni jednocześnie funkcję suszarki, a profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności. Mniejszą komorę można używać do płukania i suszenia sztućców, delikatnych kieliszków lub rozmrażania mięsa czy warzyw.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: antracyt metalik
    Rodzaj powierzchni: mat
    Materiał: granit
    Sposób montażu: wpuszczany
    Ilość komór zlewozmywaka: 1.5
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 700
    Szerokość [mm]: 490
    Długość [mm]: 780
    Wysokość [mm]: 194
    Głębokość komory 1 [mm]: 180
    Głębokość komory 2 [mm]: 120
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 760
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 470
    Odwracalny: tak
    wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 3.5''
    Liczba otworów gotowych: 2
    Liczba otworów podfrezowanych: 0
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: biały, stal
    Rodzaj korka: automatyczny
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZQN_T513
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki