Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Zlewozmywak Zorba 1-komorowy z ociekaczem 760x440x150

Odniesienie unikalne: zqz_7113_2113_1113_a113_s113
Producent: Deante
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Accessories
Szerokość (mm): 760
Wysokość (mm): 150
Głębokość (mm): 440
Data publikacji: 2018-11-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
  • Długość 760 mm
  • Szerokość 440 mm
  • Głębokość komory 150 mm
  • Do szafki 500 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Syfon w komplecie

Dostępne wykończenia, kolory:

  • 1113 – szampan
  • 2113 – grafit
  • A113 – alabaster
  • S113 – szary
  • 7113 – piaskowy

  • Długość 760 mm
  • Szerokość 440 mm
  • Głębokość komory 150 mm
  • Do szafki 500 mm
  • Odpływ 3,5 cala
  • Model zlewozmywaka 1 komora
  • Syfon w komplecie


Główny materiał: Composite
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Zlewozmywaki
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sinks
Kod UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Opis: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Opis: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Opis: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numer OmniClass: 23-31 13 00
Tytuł OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Length 760 mm
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

BIMobject®