Opublikuj swoje produkty
Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy
Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy
Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy
Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy
Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy
    Deante

    Magnetic, Zlewozmywak granitowy magnetyczny 1-komorowy

    Zlewozmywak granitowy magnetyczny jest to bardzo pomysłowe rozwiązanie. Dzięki wbudowanym magnesom i stalowej maskownicy część bocznej półki może zostać wykorzystana na zwiększenie funkcjonalności. Powszechnie wiadomo, że w suchym środowisku drobnoustroje nie rozwijają się zbyt szybko, dlatego proponujemy także dedykowane akcesoria uzupełniające. Do ściśle przylegających koszyczków z ażurowym dnem włożysz sztućce, a ściereczkę czy zmywak kuchenny powiesisz do odsączenia na uchwytach. Zlewozmywak granitowy magnetyczny jest odporny na przebarwienia, uderzenia i wysoką temperaturę, zgodnie z normą europejską PN-EN 13310. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: grafit metalik
      Rodzaj powierzchni: mat
      Materiał: granit
      Sposób montażu: wpuszczany, podblatowy
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 520
      Długość [mm]: 560
      Wysokość [mm]: 220
      Głębokość komory 1 [mm]: 205
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 540
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 500
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - długość [mm]: 520
      Wycięcie w blacie (podwieszany) - szerokość [mm]: 372
      Wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 3.5''
      Liczba otworów gotowych: 0
      Liczba otworów podfrezowanych: 5

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZRM_G10A
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki