Opublikuj swoje produkty
Prime, Zlewozmywak granitowo-stalowy 1-komorowy z ociekaczem
Deante

Prime, Zlewozmywak granitowo-stalowy 1-komorowy z ociekaczem

Zlewozmywak granitowo-stalowy to oryginalne połączenie dwóch materiałów i kolorów. Elegancki ociekacz z granitu kontrastuje z pojemną komorą ze stali nierdzewnej. Całość jest jednak bardzo uniwersalna i z łatwością wpasuje się w nowoczesne wnętrza w stylu industrialnym lub skandynawskim. Praktyczny, 1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Pełni jednocześnie funkcję suszarki, profilowana powierzchnia sprawnie odprowadza wodę spływającą z naczyń lub umytej żywności.
Opis
  • ZLEWOZMYWAK
    Wykończenie: alabaster, stal
    Rodzaj powierzchni: mat, satyna, szczotkowany
    Materiał: granit, stal 304
    Sposób montażu: wpuszczany
    Ilość komór zlewozmywaka: 1
    Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
    Szerokość [mm]: 500
    Długość [mm]: 860
    Wysokość [mm]: 220
    Głębokość komory 1 [mm]: 220
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 840
    Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 480
    Odwracalny: tak
    wyposażony w osprzęt: tak
    Średnica odpływu: 3.5''
    Liczba otworów gotowych: 2
    Liczba otworów podfrezowanych: 0
    OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
    Wykończenie: stal
    Rodzaj korka: automatyczny
    Syfon oszczędzający miejsce Space-Saver: tak
    Syfon teleskopowy: tak
    Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZSR_A113
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuSinks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki