Opublikuj swoje produkty
Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - wpuszczany lub mocowany do ściany
Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - wpuszczany lub mocowany do ściany
    Deante

    Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - wpuszczany lub mocowany do ściany

    Zlewozmywak gospodarczy zrobiony został z najwyższej jakości materiałów. Dzięki temu jest odporny na uderzenia, zmiany temperatury czy kontakt z czynnikami chemicznymi. Nie traci właściwości nawet w nieogrzewanych pomieszczeniach. Ergonomiczny kształt ułatwia korzystanie i czyszczenie. Zgrabny, 1-komorowy zlewozmywak to doskonałe rozwiązanie w małych kuchniach i kawalerkach z aneksem. Produkt można zamontować bezpośrednio do ściany, nie wymaga dodatkowego stelaża lub wpuścić w blat.
    Opis
    • ZLEWOZMYWAK
      Wykończenie: stal, satyna
      Rodzaj powierzchni: satyna, polerowany
      Materiał: stal 304
      Sposób montażu: wpuszczany, wiszący/ naścienny
      Ilość komór zlewozmywaka: 1
      Minimalna szerokość szafki [mm]: 600
      Szerokość [mm]: 433
      Długość [mm]: 533
      Wysokość [mm]: 220
      Głębokość komory 1 [mm]: 220
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - długość [mm]: 513
      Wycięcie w blacie (wpuszczany) - szerokość [mm]: 413
      wyposażony w osprzęt: tak
      Średnica odpływu: 2''
      OSPRZĘT DO ZLEWOZMYWAKA
      Wykończenie: stal, szary
      Rodzaj korka: manualny
      Możliwość podłączenia zmywarki/ pralki: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZYK_0100
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuSinks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki