Opublikuj swoje produkty
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Cap Round levereras med 14 LED, Cap Quadrat levereras med 18 LED. Båda typerna erhålles med antingen vita eller blåa LED. Front och stomme i gjutet aluminium, lackerad i silverfärg. Armaturen kan monteras både i täta och öppna väggar. Livslängd upp till 30.000 timmar, Ljuskällorna är ej utbytbara. Små färgavvikelser från armatur till armatur kan förekomma. IP54, klass 2.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3215233
  • Rodzina produktuLed armaturer
  • Grupa produktuCap led
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2012-05-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)112
  • Szerokość (mm)126
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115