Opublikuj swoje produkty
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
    DEKO
    Zarchiwizowane

    DEKO DG - Glazed Door

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDEKO-door-DG-glazed
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuInterior Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-09
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)1010
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors