Opublikuj swoje produkty
2506T3 Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min
DELABIE

2506T3 Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min

Bateria jednootworowa, stojąca z ruchomą wylewką rura H.315 L.300. Sitko gwiazda. Wylewka rura Ø22 gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne). Głowica ceramiczna Ø35. Wypływ 20 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Uchwyt z drążkiem. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu i przeciwnakrętkami. Bez ciągadła i korka. Dostarczana z wężykami z plecionego Inoxu PEX W3/8". 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2506T3
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)397
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)336
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1461
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna