Opublikuj swoje produkty
2597 Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką
DELABIE

2597 Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką. Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.210 L.210 w kształcie „C”. Bateria mechaniczna z antyosadowym, 3-strumieniowym spryskiwaczem: strumień skoncentrowany, strumień rozproszony (deszczowy), strumień ostry. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wypływ 5 l/min przy 3 barach. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem. Nylonowy wąż do spryskiwacza ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Wężyki PEX W3/8". Mocowanie przeciwnakrętką. Bateria z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2597
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSink mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)408
  • Szerokość (mm)58
  • Głębokość (mm)254
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2812
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna