Opublikuj swoje produkty
510051S Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem
DELABIE

510051S Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem

Ścienny pojemnik ze szczotką WC długim uchwytem i pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy. Długi, ergonomiczny uchwyt: łatwe użycie dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania. Grubość Inoxu: korpus 1 mm. Wymiary: Ø90 x 580 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510051S
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)106
  • Szerokość (mm)93
  • Głębokość (mm)583
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1535
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna