Opublikuj swoje produkty
5445T2S Ścienna bateria mechaniczna do zlewu
5445T2S Ścienna bateria mechaniczna do zlewu
    DELABIE

    5445T2S Ścienna bateria mechaniczna do zlewu

    Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z dolną, ruchomą wylewką rura Ø22 L.200 z sitkiem gwiazda z mosiądzu. Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ 45 l/min przy 3 barach. Metalowe, chromowane pokrętła z głowicami ceramicznymi. Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾". 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5445T2S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSink mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)172
    • Szerokość (mm)214
    • Głębokość (mm)269
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2348
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna