Opublikuj swoje produkty
5610 Bateria 1-otworowa - 100 l/min
5610 Bateria 1-otworowa - 100 l/min
    DELABIE

    5610 Bateria 1-otworowa - 100 l/min

    1-otworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej. Bateria do zlewu z ruchomą wylewką rura H.315 L.300. Sitko wypływowe gwiazda z mosiądzu. Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem. Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty. Wypływ 100 l/min przy 3 barach przystosowany do dużych zlewozmywaków. Pełny wypływ przy ½ obrotu. Wylewka gładka wewnątrz. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie. Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania. Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5610
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)383
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)346
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2559
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna