Opublikuj swoje produkty
5625 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią
DELABIE

5625 Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym. 1-otworowa bateria stojąca z uchwytem z drążkiem. Przystosowany do intensywnego używania w kuchni profesjonalnej. Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi. Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200 Ø22. - Wypływ 16 l/min przy ¼ obrotu. - Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem. Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010). Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówka odporna na uderzenia. Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza. Kolumna ¾″ z mosiądzu. Regulowana, ścienna obręcz mocująca. Sprężyna Inox. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5625
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPre-rinse sets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1194
  • Szerokość (mm)105
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)5.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011614
  • Nazwa ETIMLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna