Opublikuj swoje produkty
5640T3 1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min
DELABIE

5640T3 1-otworowa bateria stojąca- 45 l/min

1-otworowa bateria stojąca z ruchomą wylewką rura H.190 L.300. Sitko gwiazda. Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem. Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty. Wypływ 45 l/min przy 3 barach. Pełny wypływ przy ¼ obrotu. Wylewka gładka wewnątrz. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. Wężyki PEX W3/8". 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5640T3
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)269
  • Szerokość (mm)153
  • Głębokość (mm)337
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1541
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna