Opublikuj swoje produkty
5645T2 2-otworowa bateria ścienna - 60 l/min
DELABIE

5645T2 2-otworowa bateria ścienna - 60 l/min

2-otworowa bateria ścienna z dolną, ruchomą wylewką rura Ø22 L.200 z sitkiem wypływowym gwiazda z mosiądzu. Głowice grzybowe z suchym gwintem ze wzmocnionym mechanizmem. Ergonomiczne i odporne na uderzenia uchwyty. Wypływ 60 l/min przy 3 barach przy ¼ obrotu. Pełny wypływ 90 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Jednolity korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Mimośrody Z½" Z¾" dostarczane z rozetami. Przystosowana do pomieszczeń gospodarczych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5645T2
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)174
  • Szerokość (mm)221
  • Głębokość (mm)268
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1704
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna