Opublikuj swoje produkty
5650T2 Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min
5650T2 Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min
    DELABIE

    5650T2 Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min

    Jednootworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej. Ruchoma wylewka rura H.255 L.200 z higienicznym sitkiem. Głowica ceramiczna Ø45. Wypływ 60 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Uchwyt z drążkiem. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania. Wzmocnione mocowanie. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5650T2
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)331
    • Szerokość (mm)122
    • Głębokość (mm)247
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2381
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna