Opublikuj swoje produkty
5652 Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min
DELABIE

5652 Stojąca bateria jednootworowa - 60 l/min

1-otworowa bateria stojąca na podwyższonej kolumnie, do instalacji na piecach. Ruchoma wylewka rurowa Ø22 H.685 L.300 z higienicznym sitkiem wypływowym. Głowica ceramiczna Ø45. Wypływ 60 l/min przy 3 barach. Gładka wewnątrz wylewka. Uchwyt z drążkiem. Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu. Dopływ przez miedziane rurkami do przyspawania. Wzmocnione mocowanie. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5652
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)764
  • Szerokość (mm)126
  • Głębokość (mm)352
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4049
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna