Opublikuj swoje produkty
5675T2 Automatyczna zwijarka Inox 304
5675T2 Automatyczna zwijarka Inox 304
5675T2 Automatyczna zwijarka Inox 304
    DELABIE

    5675T2 Automatyczna zwijarka Inox 304

    Automatyczna zwijarka z wężem L.15 m i rolką prowadzącą. Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C. Wypływ 23 l/min przy 3 barach. Maksymalne ciśnienie: 20 barów, spryskiwacz 12 barów. Zwijarka z mocowaniem i bębnem Ø390 mm z Inoxu 304. Należy kompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym zassanie zużytej wody do instalacji wody pitnej. Zwijarka z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5675T2
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuArmatura Do Kuchni Profesjonalnej
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)814
    • Szerokość (mm)223
    • Głębokość (mm)840
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)57837
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna